ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • U字丸棒太さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステン アイプレート

通常単価(税別)
736円~841円
税込単価
810円~925円
通常出荷日:4日目

ロープ通しや物を吊り下げる際に使用するアイプレート。【特長】・材質はステンレスで錆びにくい。・サイズ=...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ロープ通しや物を吊り下げる際に使用

アイプレート

アイプレート

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

サイズab穴径使用荷重(kgf)
535304.520
640354.530
850405.340
  • ※ 寸法には多少の公差があります。

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

全長

(mm)

使用荷重

(kgf)

U字丸棒太さ

(mm)

最小発注数量
アイプレート
4979874004451
35
20
5
3個
アイプレート
4979874004468
40
30
6
3個
ステン アイプレート
4979874051776
50
40
8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736円
( 810円 )
4日目
809円
( 890円 )
4日目
841円
( 925円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ロープ通しや物を吊り下げる際に使用するアイプレート。
【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
・サイズ=U字丸棒の太さ(mm)。
【用途】
・木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン アイプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
お使いいただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン アイプレート
ステン リング
ステン シャックル
ステン ブロック
ステン Sフック
ステン リングキャッチ(ステンレス)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格736円-445円 -615円 -1,074円 -430円712円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類座付き金具・アイプレートリングシャックル滑車・スライダーSカンリングキャッチ
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト