ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スイベル(亜鉛ダイキャスト)

通常単価(税別)
436円~489円
税込単価
480円~538円
通常出荷日:4日目

回転するので、絡みにくいスイベル。【特長】・材質は亜鉛ダイキャストで、ニッケルメッキ。・サイズは呼び径...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スイベル

スイベル

スイベル

使用イメージ

使用イメージ

型番リスト

表示件数

JANコード

内径

(mm)

最小発注数量
4979874174260
6
5個
4979874174277
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436円
( 480円 )
4日目
489円
( 538円 )
4日目

詳細情報

基本情報

回転するので、絡みにくいスイベル。
【特長】
・材質は亜鉛ダイキャストで、ニッケルメッキ。
・サイズは呼び径。
【用途】
・アクセサリーなどに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベル(亜鉛ダイキャスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベル(亜鉛ダイキャスト)
ターンバックル(亜鉛ダイキャスト)
トリガースナップ(亜鉛ダイキャスト)
ステン スイベル
ステン ナスカン スイベル
DCスナップ スイブル
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格436円-468円 -611円 -1,018円 -1,470円 -535円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベルターンバックルスイベル・スナップスイベルスイベル・スナップスイベル
品名スイベルターンバックル Zuトリガースナップステン スイベルステン ナスカン スイベルDCスナップ スイブル
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャスト亜鉛ダイキャストステンレス(SUS304)ステンレス亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト