17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 溝幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シンブル ドブ

シンブル ドブ
通常単価(税別)
444円~519円
税込単価
488円~571円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は鉄で溶融亜鉛めっき。【用途】・ワイヤーの磨耗の保護として使用。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

溝幅

(mm)

最小発注数量
4979874860347
8
5個
4979874860354
10
5個
4979874860361
12
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444円
( 488円 )
4日目
481円
( 529円 )
4日目
519円
( 571円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で溶融亜鉛めっき。
【用途】
・ワイヤーの磨耗の保護として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンブル ドブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンブル ドブ
シンブル(鉄)
シンブル ZU
シャックル ドブ
ターンバックル ドブ
ワイヤーグリップ ドブ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格444円-461円 -394円 -521円 -952円 -568円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類シンブルシンブルシンブルシャックルターンバックルワイヤークリップ
品名シンブル ドブシンブルシンブル ZUシャックル ドブターンバックル ドブドブメッキワイヤクリップ
入り数(ヶ)121111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート