17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

シルバーロック【6~30個入り】

シルバーロック
通常単価(税別)
542円~910円
税込単価
596円~1,001円
通常出荷日:4日目

アルミニウム合金を使用したワイヤーのロック止め。【特長】・材質はアルミニウム合金(A5052TD)。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

継目が無い管状で加圧に対して割れにくい

シルバーロックの外観

シルバーロックの外観

シルバーロックの外観

シルバーロックの外観

シルバーロックの使用例

シルバーロックの使用例

サイズ適合ワイヤ一径
2MM1.5~2.0
3MM2.0~3.0

単位:mm

  • ※ 寸法には多少の公差あり

型番リスト

表示件数

品名

サイズ

JANコード

入り数

(ヶ)

材質

使用ワイヤー太さ

(mm)

最小発注数量
シルバーロック
2MM
4979874102713
6
アルミニウム合金(A5052TD)
1.5~2.0
5パック

6個入り

シルバーロック
3MM
4979874102720
6
アルミニウム合金(A5052TD)
2.0~3.0
5パック

6個入り

シルバーロック(チュウ)
2MM
4979874291950
30
-
-
2パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542円
( 596円 )
4日目
542円
( 596円 )
4日目
910円
( 1,001円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金を使用したワイヤーのロック止め。
【特長】
・材質はアルミニウム合金(A5052TD)。
・継目が無い管状で加圧に対して割れにくい。
・ペンチ、圧着端子用ペンチなどで止める。
【用途】
・ワイヤーのロック止めとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シルバーロックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何になりますか?
A
アルミニウム合金になります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーロック
ミニロック
ロックターミナルボルト
ロックターミナルフォーク
カラー針金(中巻タイプ)
ワイヤロープ用圧着工具“クランプカッター”
メーカー八幡ねじ八幡ねじ水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格542円-445円 -4,719円 -5,363円 -1,486円 -8,264円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
種類ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤー工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト