17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

シャックル ドブ

シャックル ドブ
通常単価(税別)
521円~3,992円
税込単価
573円~4,391円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は鉄でワイヤーロープの先端などに連結するU字形の連結金具です。【用途】・シャックル本体に...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

ピン太さ

(φmm)

最小発注数量
4979874015372
6 (1/4インチ)
5個
4979874015389
8 (5/16インチ)
5個
4979874015396
9 (3/8インチ)
5個
4979874016102
12 (1/2インチ)
5個
4979874016119
16 (5/8インチ)
5個
4979874016126
19 (3/4インチ)
5個
4979874016133
22 (7/8インチ)
2個
4979874016140
25 (1インチ)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
4日目
584円
( 642円 )
4日目
669円
( 736円 )
4日目
790円
( 869円 )
4日目
1,448円
( 1,593円 )
4日目
2,247円
( 2,472円 )
4日目
2,994円
( 3,293円 )
4日目
3,992円
( 4,391円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄でワイヤーロープの先端などに連結するU字形の連結金具です。
【用途】
・シャックル本体にピンを組み合わせて、連結金物として玉掛け作業等に使用されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャックル ドブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル ドブ
ターンバックル ドブ
シンブル ドブ
ワイヤーグリップ ドブ
JIS型シャックル
強力長シャックル
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格521円-952円 -444円 -568円855円 -4,449円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
種類シャックルターンバックルシンブルワイヤークリップシャックルシャックル
品名シャックル ドブターンバックル ドブシンブル ドブドブメッキワイヤクリップJISガタシャックルキョウリョクナガシャックル
入り数(ヶ)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト