ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • ピン太さ(φmm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シャックル ピン太さ6MM~25MM

通常単価(税別)
411円~1,980円
税込単価
452円~2,178円
通常出荷日:4日目

ワイヤーの先端に取り付けて、荷重物を吊り下げるための吊具。【特長】・ダイキャスト製、ユニクロメッキ。・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

機械類の据え付け、工事現場等でワイヤーの先端に取り付けて使用するピン付きシャックル

シャックル ピン太さ6MM~25MM:関連画像

チェーンやワイヤーを通して使用。

シャックル ピン太さ6MM~25MM:関連画像

荷重物を吊り下げる使用例。

シャックル ピン太さ6~25mmの外形図と寸法

シャックル ピン太さ6MM~25MM:関連画像

シャックル ピン太さ6~25mmの寸法図

単位 :mm

サイズ 寸法 使用荷重
(kgf)
a b c
6MM 6 12.3 22 30
8MM 8 17 28.6 60
9MM 10 20 35 110
12MM 12 25 45.5 200
16MM 16 32 56 250
19MM 19 38 64 330
22MM 22 44 75 500
25MM 25 51 83 660
  • ※ 寸法には公差がございます。

開発秘話

 

ワイヤーの吊り下げ金具として生まれた商品です。チェーンつなぎとしても使用されています。

型番リスト

表示件数

JANコード

ピン太さ

(φmm)

使用荷重

(kgf)

最小発注数量
4979874003164
6
30
10個
4979874003195
12
200
5個
4979874003201
16
250
5個
4979874003218
19
330
5個
4979874003225
22
500
2個
4979874003232
25
660
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411円
( 452円 )
4日目
602円
( 662円 )
4日目
865円
( 952円 )
4日目
977円
( 1,075円 )
4日目
1,273円
( 1,400円 )
4日目
1,980円
( 2,178円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーの先端に取り付けて、荷重物を吊り下げるための吊具。
【特長】
・ダイキャスト製、ユニクロメッキ。
・ピン部が外れるのでチェーンなどを他の金具に接続する時に便利。
【用途】
・工事現場、機械類の据え付け等に使用可能。
・チェーンと他の金具などの接続に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル ピン太さ6MM~25MMのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外や水廻り、油の多い所で使用できますか?
A
できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル ピン太さ6MM~25MM
シャックル ドブ
JIS型シャックル
強力長シャックル
DCスナップ WO型
シングルプーリー 固定
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格411円-521円 -855円 -4,449円 -414円 -517円 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目2日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルスイベル・スナップ滑車・スライダー
品名シャックル Zuシャックル ドブJISガタシャックルキョウリョクナガシャックルDCスナップ WOガタシングルプーリー コテイ
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト