ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 色

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーロング Sカン ヒネリ

通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:4日目

天井からの吊り下げ用フック等として使用できるSカン。【特長】・鉄線に樹脂皮膜。・曲げ方向に90度ひねっ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

カラーロング Sカン ヒネリ

カラーロング Sカン ヒネリ

カラーロング Sカン ヒネリ

使用例

使用例

開発秘話

 

Sカンを手のチョット届かない所に引っかけたいという思いから制作しました。

型番リスト

表示件数

JANコード

色

最小発注数量
4979874015037
白
5個
4979874015044
黒
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目

詳細情報

基本情報

天井からの吊り下げ用フック等として使用できるSカン。
【特長】
・鉄線に樹脂皮膜。
・曲げ方向に90度ひねってある。
【用途】
・天井からの吊り下げ用フックとして、園芸などに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーロング Sカン ヒネリのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーロング Sカン ヒネリ
ステン トリガースナップ O型
公団用ヒル釘
ブロンズ スナップ B型
プレート ハンモック
ヒッチングリング
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格467円1,965円414円510円510円493円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類Sカンスイベル・スナップフックスイベル・スナップ座付き金具・アイプレートマルカンボルト
品名カラーロングSカン ヒネリステントリガスナッフOガタコウダンヨウ ヒルクギブロンズスナップ Bガプレート ハンモックヒッチングリング
サイズ30012NO-431SL-25NO.3NO.25
入り数(ヶ)111111
材質鉄線(樹脂皮膜)ステンレス鉄亜鉛ダイカスト鉄鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト