ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 色

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーロング Sカン

通常単価(税別)
454円~494円
税込単価
499円~543円
通常出荷日:4日目

天井からの吊り下げ用フック等として使用するSカン。【特長】・鉄線に樹脂皮膜。・ロングタイプ。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

カラーロング Sカン

カラーロング Sカン

カラーロング Sカン

使用例

使用例

開発秘話

 

Sカンを手のチョット届かない所に引っかけたいという思いから制作しました。

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

色

最小発注数量
150
4979874014917
白
5個
150
4979874014948
黒
5個
300
4979874014955
白
5個
300
4979874014986
黒
5個
400
4979874014993
白
5個
400
4979874015020
黒
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454円
( 499円 )
4日目
454円
( 499円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目

詳細情報

基本情報

天井からの吊り下げ用フック等として使用するSカン。
【特長】
・鉄線に樹脂皮膜。
・ロングタイプ。
【用途】
・天井からの吊り下げ用フックとして、園芸などに使用可能。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーロング Sカンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
鉄に樹脂が被膜して有る為、はがれなければ屋外でも使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーロング Sカン
カラーロング Sカン ヒネリ
バード Sカン
ステン Sカン ばね付
ステン Sフック
ステンロング Sカン(吊り下げ用フック)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格454円-467円426円591円 -430円558円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンSカンSカンSカンSカンSカン
品名カラーロング SカンカラーロングSカン ヒネリバード SカンステンSカン バネツキステンSフックステンロングSカン
入り数(ヶ)112111
材質鉄線(樹脂皮膜)鉄線(樹脂皮膜)ポリエチレンステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト