17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

エスビナー【1~2個入り】

エスビナー
通常単価(税別)
803円~1,096円
税込単価
883円~1,206円
通常出荷日:4日目

鍵や荷物など様々な物を取付けられる吊具。【特長】・シャープなデザインとカラー展開。・その便利さからアウ...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

エスビナー

ステンレスシルバー/スペクトラム/ブラックチタン

ステンレスシルバー/スペクトラム/ブラックチタン

使用荷重4.5kg

使用荷重4.5kg

利用イメージ

利用イメージ

利用イメージ

サイズバリエーション

タイプ使用荷重サイズ特徴
#12.3kgH 40mm×W 15mmファスナーやカギ、小さな物にも付けられるスモールタイプ。
#24.5kgH 50mm×W 22mmウエストポーチやポシェット、自転車や自転車のカギに付けても便利です。
#311kgH 66mm×W 28mmズボンに付けたり、ショルダーバッグに付けたり大切なものをなくさないように。
#433kgH 90mm×W 38mmリュックサックやデイパックにウォーターボトルや手袋、サンダルも楽々ぶらさげられます。
#545kgH 110mm×W 50mm旅行カバンやトランクなど大きめのバッグなどに付ける便利なビッグサイズ。

注意

  • クライミングや荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
  • 使用荷重を守って使用して下さい。

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

入り数

(ヶ)

色

最小発注数量
エスビナー#2
0094664007376
1
ブラックチタン
5個
エスビナー#3
0094664007383
1
ブラックチタン
5個
エスビナー#4
0094664007390
1
ブラックチタン
5個
エスビナー#2
0094664007406
1
スペクトラム
5個
エスビナー#3
0094664007413
1
スペクトラム
5個
エスビナー#4
0094664007420
1
スペクトラム
5個
エスビナー#2
0094664007437
1
ステンレスシルバー
5個
エスビナー#3
0094664007444
1
ステンレスシルバー
5個
エスビナー#4
0094664007451
1
ステンレスシルバー
5個
エスビナー#5
0094664008274
1
ブラックチタン
5個
エスビナー#5
0094664008298
1
ステンレスシルバー
5個
エスビナー#1X2P
0094664008373
2
ブラックチタン
5パック

2個入り

エスビナー#1X2P
0094664008380
2
スペクトラム
5パック

2個入り

エスビナー#1X2P
0094664008397
2
ステンレスシルバー
5パック

2個入り

エスビナー#0.5X2P
0094664022218
2
ブラック
5パック

2個入り

エスビナー#0.5X2P
0094664022225
2
スペクトラム
5パック

2個入り

エスビナー#0.5X2P
0094664022232
2
ステンレスシルバー
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803円
( 883円 )
4日目
870円
( 957円 )
4日目
1,004円
( 1,104円 )
4日目
803円
( 883円 )
4日目
870円
( 957円 )
4日目
1,004円
( 1,104円 )
4日目
803円
( 883円 )
4日目
870円
( 957円 )
4日目
1,004円
( 1,104円 )
4日目
1,072円
( 1,179円 )
4日目
1,072円
( 1,179円 )
4日目
1,072円
( 1,179円 )
4日目
1,072円
( 1,179円 )
4日目
1,072円
( 1,179円 )
4日目
1,096円
( 1,206円 )
4日目
1,096円
( 1,206円 )
4日目
1,096円
( 1,206円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鍵や荷物など様々な物を取付けられる吊具。
【特長】
・シャープなデザインとカラー展開。
・その便利さからアウトドアアイテムとして活用されている。
・ウエストポーチやポシェット、自転車や自転車のカギに付けても便利。
・Sビナーのステンレススチールタイプ。
【用途】
・ズボンやリュックサック等に付けて、鍵や荷物など様々な物を取付けるのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスビナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスビナー
エスビナーPC
ステンレスS422フック SUS316
Eパーツパック 甲丸スナップ
ステンレス スナップフックA型(リング付)
プチカラビナ 242-452・242-453・242-454
メーカー八幡ねじ八幡ねじハイロジックニッサチェイン丸喜金属本社杉田エース
通常価格803円-620円 -438円 -379円 -833円1,264円 -
通常出荷日4日目2日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ダブルフックダブルフックロックなしロックなしロックなしロックなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト