ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 太さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アイストラップ(ステンレス)

通常単価(税別)
486円~598円
税込単価
535円~658円
通常出荷日:4日目

ロープ通しや物を吊り下げる際に使用するアイストラップ。【特長】・材質はステンレスで錆びにくい。・サイズ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

アイストラップ

アイストラップ

アイストラップ

寸法図

寸法図

単位:mm

サイズab中央部太さ穴径
5×4.240.618.654.2
6×4.2452164.2
6×5.246.72064.2
8×6.249.72584.2
  • ※ 寸法には多少の公差あり。

開発秘話

 

木に簡単のロープを張りたいという思いから開発しました。

型番リスト

表示件数

JANコード

太さ

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
4979874004574
5
4.2
5個
4979874004581
6
4.2
5個
4979874004598
6
5.2
5個
4979874004604
8
6.2
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目
494円
( 543円 )
4日目
503円
( 553円 )
4日目
598円
( 658円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ロープ通しや物を吊り下げる際に使用するアイストラップ。
【特長】
・材質はステンレスで錆びにくい。
・サイズは太さ×穴径。
【用途】
・ロープ通しや物を吊り下げる際に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイストラップ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレスは錆びないのですか。
A
錆びます。特にもらい錆があり、錆びやすい鉄と一緒に使うと、錆が移ります

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイストラップ(ステンレス)
(板)アイストラップ
ステンレス リング
ステン リングキャッチ(ステンレス)
ステン Sカン ばね付
ブロンズ スナップ B型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格486円-440円 -574円 -712円 -591円 -510円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類アイストラップアイストラップリングリングキャッチSカンスイベル・スナップ
品名アイストラップ(イタ)アイストラップステンレス リングステン リングキャッチステンSカン バネツキブロンズスナップ Bガ
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト