ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Sカン(鉄)【1~9個入り】

通常単価(税別)
417円~518円
税込単価
459円~570円
通常出荷日:4日目

鎖や他の金具などを連結するのに使用するSカン。【特長】・材質は鉄で、ユニクロメッキ。【用途】・鎖や他の...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

Sカン

Sカン外形図

Sカン外形図

使用例

使用例

型番リスト

表示件数

品名

サイズ

JANコード

入り数

(ヶ)

最小発注数量
Sカン (ユニクロ)
6X75
4979874015105
1
5個
Sカン (ユニクロ)
9X90
4979874015112
1
5個
Sカン
19MM
4979874102256
9
5パック

9個入り

Sカン
25MM
4979874102263
9
5パック

9個入り

Sカン
32MM
4979874102270
8
5パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
4日目
488円
( 537円 )
4日目
417円
( 459円 )
4日目
434円
( 477円 )
4日目
518円
( 570円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鎖や他の金具などを連結するのに使用するSカン。
【特長】
・材質は鉄で、ユニクロメッキ。
【用途】
・鎖や他の金具などを連結するのに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカン(鉄)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように使うのですか。
A
リングの或る物などをつないだり引っかけたるする時に使います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカン(鉄)
ステン Sカン
カラビナ(鉄)
ステンチェーンSカン
ポリカーボネート Sカン
バード Sカン
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格417円-508円 -1,363円430円 -417円 -426円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類SカンSカンカラビナ・スナップフックSカンSカンSカン
材質鉄ステンレス鉄ステンレス(SUS304 )ポリカーボネート樹脂ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト