17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 太さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

JIS型シャックル

JIS型シャックル
通常単価(税別)
855円~3,054円
税込単価
941円~3,359円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は鉄で溶融亜鉛めっき。・JIS(JIS B 2801-1996)規格にもとづいたシャック...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

太さ

(mm)

最小発注数量
4979874406927
10
5個
4979874406934
12
5個
4979874406941
16
2個
4979874406958
20
2個
4979874406965
6
5個
4979874406972
8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088円
( 1,197円 )
4日目
1,160円
( 1,276円 )
4日目
2,221円
( 2,443円 )
4日目
3,054円
( 3,359円 )
4日目
855円
( 941円 )
4日目
995円
( 1,095円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で溶融亜鉛めっき。
・JIS(JIS B 2801-1996)規格にもとづいたシャックル。
・きめ細かい寸法で製品化されており、荷重に対して最適のシャックルを選択使用できる。
【用途】
・連結金物として玉掛け作業等に使用される。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS型シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS型シャックル
JIS型メッキワイヤークリップ
シャックル ドブ
強力長シャックル
シャックル ピン太さ6MM~25MM
ステン スナップ O型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格855円-630円 -521円 -4,449円 -411円 -1,283円 -
通常出荷日4日目9日目4日目9日目4日目4日目
種類シャックルワイヤークリップシャックルシャックルシャックルスイベル・スナップ
品名JISガタシャックルJISカタメッキワイヤクリップシャックル ドブキョウリョクナガシャックルシャックル Zuステン スナップ Oガタ
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート