ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DCスナップ スイブル

通常単価(税別)
535円
税込単価
589円
通常出荷日:4日目

スナップ式でワンタッチで着脱が可能な吊具・引締用部材。【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。・...

詳細を確認

型番:

4979874051240
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874051240の仕様・寸法情報

種類
スイベル
品名
DCスナップ スイブル
JANコード
4979874051240
入り数(ヶ)
1
材質
亜鉛ダイカスト
線径(mm)
5
全長(mm)
67
使用荷重(kgf)
30

商品情報

外形図

DCスナップ スイブル 外形図01

規格表

DCスナップ スイブル 規格表01

寸法には多少の公差がございます。

使用例

DCスナップ スイブル 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
4979874051240
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
535円
( 589円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スナップ式でワンタッチで着脱が可能な吊具・引締用部材。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。
・スナップ式になっているのでワンタッチで着脱が可能。
・回転式。
【用途】
・チェーンの連結に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCスナップ スイブルの型番4979874051240のページです。 型番4979874051240に関する仕様情報を記載しております。
DCスナップ スイブルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCスナップ スイブル
DCスナップ ダブル
DCスナップ BL型
ブロンズ スナップ B型
ステン トリガースナップ O型
カラビナ(鉄)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格535円503円615円510円1,965円1,363円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類スイベルカラビナ・スナップフックスイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップカラビナ・スナップフック
品名DCスナップ スイブルDCスナップ ダブルDCスナップ BLガタブロンズスナップ BガステントリガスナッフOガタカラビナ
JANコード497987405124049798740512574979874051165497987405135649798740483254979874005632
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレス鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました