ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DCスナップ WO型

通常単価(税別)
414円~486円
税込単価
455円~535円
通常出荷日:4日目

スナップ式でワンタッチで着脱が可能な吊具・引締用部材。【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

DCスナップ WO型 外形図01

規格表

DCスナップ WO型 規格表01

寸法には多少の公差がございます。

使用例

DCスナップ WO型 使用例01

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

使用荷重

(kgf)

最小発注数量
4979874051325
45
5
5個
4979874051349
72
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414円
( 455円 )
4日目
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スナップ式でワンタッチで着脱が可能な吊具・引締用部材。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。
・スナップ式になっているのでワンタッチで着脱が可能。
・回転式。
【用途】
・チェーンの連結に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCスナップ WO型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCスナップ WO型
DCスナップ
ブロンズ スナップ WO型
DCスナップ B型
DCスナップ ダブル
DCスナップ BL型
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格414円-547円 -414円 -467円 -503円615円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップ
品名DCスナップ WOガタDCスナップブロンズスナップ WOガタDCスナップ BガタDCスナップ ダブルDCスナップ BLガタ
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト