ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DCスナップ B型

通常単価(税別)
467円~602円
税込単価
514円~662円
通常出荷日:4日目

屋外で使用可能(錆びる場合あり)な吊具・引締用部材。【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。・ス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

回転式と固定式の2種類

DCスナップ B型の外観

DCスナップ B型の外観

DCスナップ B型の外観

DCスナップ B型の外観

DCスナップ B型の使用例

DCスナップ B型の使用例

DCスナップ B型の寸法図

DCスナップ B型の寸法図

サイズ : SL - 19、a : 84.6mm、b : 19.8mm、c : 9mm、d : 10mm、使用荷重 : 40kgf

  • ※ 寸法には多少の公差がある。
  • ※ 表示荷重は静止荷重。衝撃や振動がかかる使用では表示荷重数値以下であっても破損する場合がある。
  • ※ 使用時に異変を感じたら直ちに使用を停止する。

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

全長

(mm)

使用荷重

(kgf)

最小発注数量
SL-19
4979874051233
84.6
40
5個
RF-12
4979874051288
-
-
5個
RF-16
4979874051295
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
4日目
467円
( 514円 )
4日目
481円
( 529円 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋外で使用可能(錆びる場合あり)な吊具・引締用部材。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ。
・スナップ式になっているのでワンタッチで着脱が可能。
・回転式と固定式の2種類。
【用途】
・チェーンの連結に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCスナップ B型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCスナップ B型
DCスナップ
DCスナップ WO型
DCスナップ ダブル
DCスナップ BL型
DCスナップ スイブル
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格467円-547円 -414円 -503円615円535円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベル・スナップスイベル
品名DCスナップ BガタDCスナップDCスナップ WOガタDCスナップ ダブルDCスナップ BLガタDCスナップ スイブル
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト