ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DCスナップ BL型

通常単価(税別)
615円
税込単価
677円
通常出荷日:4日目

【特長】・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ・スナップ式になっているのでワンタッチで着脱ができる【用途...

詳細を確認

型番:

4979874051165
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874051165の仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
品名
DCスナップ BLガタ
JANコード
4979874051165
入り数(ヶ)
1
材質
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
78.5
使用荷重(kgf)
40
-
-

商品情報

回転式

DCスナップ BL型の外観

DCスナップ BL型の外観

DCスナップ BL型の外観

DCスナップ BL型の外観

DCスナップ BL型の使用例

DCスナップ BL型の使用例

DCスナップ BL型の寸法図 サイズ : 25mm、a : 78.5mm、b : 26.3mm、c : 10.8mm、使用荷重 : 40kgf

DCスナップ BL型の寸法図
サイズ : 25mm、a : 78.5mm、b : 26.3mm、c : 10.8mm、使用荷重 : 40kgf

型番リスト

表示件数
型番
4979874051165
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615円
( 677円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛ダイカスト製で、ニッケルメッキ
・スナップ式になっているのでワンタッチで着脱ができる
【用途】
・チェーンの連結に使用
・回転式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCスナップ BL型の型番4979874051165のページです。 型番4979874051165に関する仕様情報を記載しております。
DCスナップ BL型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCスナップ BL型
DCスナップ ダブル
DCスナップ スイブル
ブロンズ スナップ B型
ステン トリガースナップ O型
ステンリングキャッチ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格615円503円535円510円1,965円1,004円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スイベル・スナップカラビナ・スナップフックスイベルスイベル・スナップスイベル・スナップリングキャッチ
品名DCスナップ BLガタDCスナップ ダブルDCスナップ スイブルブロンズスナップ BガステントリガスナッフOガタステンリングキャッチ
JANコード497987405116549798740512574979874051240497987405135649798740483254979874860415
入り数(ヶ)111111
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました