ファクトリーサプライ用品技術窓口
ロープなどを通して滑車として使用する吊具・引締用部材。【特長】・材質は、金具部分はステンレス、本体は補...
詳細を確認
AD - 2の外観

AD - 4の外観

AD - 6の外観

AD - 8ペケの外観
| サイズ | 品名 | 耐荷重量 | 滑車数 |
|---|---|---|---|
| AD-2 | Aブロック カイテンシャ | 60kg | 1 |
| AD-4 | Aブロック べケツキシャ | 60kg | 1 |
| AD-6 | Aブロック 2シャ | 60kg | 2 |
| AD-8べケ | Aブロック 2シャ | 80kg | 2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,261円 ( 4,687円 ) | 4日目 |
5,121円 ( 5,633円 ) | 4日目 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 4日目 |
7,485円 ( 8,234円 ) | 4日目 |
5,576円 ( 6,134円 ) | 4日目 |
6,570円 ( 7,227円 ) | 4日目 |
6,570円 ( 7,227円 ) | 4日目 |
4,261円 ( 4,687円 ) | 4日目 |
5,121円 ( 5,633円 ) | 4日目 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 4日目 |
ロープなどを通して滑車として使用する吊具・引締用部材。
【特長】
・材質は、金具部分はステンレス、本体は補強ジュラコン樹脂、滑車はガラス入りナイロン。
・使用するロープは引っ張ってきれないロープで太さが均一であるものを使用。
【用途】
・ロープなどを通して滑車として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
ステンレス Sカン
4.3通常価格(税別):45円~

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
4.9通常価格(税別):567円~

エスコ
ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)(SUS316)
0通常価格(税別):220円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~