ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ボール直径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールチェーンリング付き

通常単価(税別)
567円
税込単価
624円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は真鍮で、クロームメッキ・ボール形状の為、動きが滑らか【用途】・水場のゴム栓の吊りなど

型番:

4979874228093
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874228093の仕様・寸法情報

種類
ボールチェーン
材質
[銅] 真鍮
品名
ボールチェーンリングツキ
JANコード
4979874228093
入り数(ヶ)
1
全長(mm)
240
ボール直径(mm)
3
-
-

商品情報

材質は真鍮で、クロームメッキ

ボールチェーンリング付きの外観

ボールチェーンリング付きの外観

ボールチェーンリング付きの外観

ボールチェーンリング付きの外観

ボールチェーンリング付きの使用例

ボールチェーンリング付きの使用例

型番ボール直径(mm)全長(mm)
49798742280933240
49798742281094670
49798742281165670
497987422812351000

チェーンの注意事項
チェーンは消耗品。定期的に点検し、異常があれば交換する。
寸法には多少の公差あり。
衝撃のある場所での使用荷重の1 / 3~1 / 6位で使用すること。
アルミ製のチェーンは、荷重のかかる場所で使用しない。

型番リスト

表示件数
型番
4979874228093

JANコード

全長

(mm)

ボール直径

(mm)

最小発注数量
4979874228093
240
3
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567円
( 624円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は真鍮で、クロームメッキ
・ボール形状の為、動きが滑らか
【用途】
・水場のゴム栓の吊りなど

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーンリング付きの型番4979874228093のページです。 型番4979874228093に関する仕様情報を記載しております。
ボールチェーンリング付きのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q切れた場合どうすればいいのですか?
A
専用の金具があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールチェーンリング付き
ボールチェーン片コネ付き
コネクター
ボールチェーン用カップリング
ステンレスカットチェーン(チェーンアイ付)
チェイン(B-1126・ステンレス製)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじトラスコ中山タキゲン製造
通常価格567円421円 -407円 -407円 -3,317円 -10,780円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜6日目〜
種類ボールチェーンボールチェーンチェーン金具チェーン金具チェーンチェーン
材質真鍮真鍮真鍮真鍮ステンレス(SUS304)ステンレス鋼線材
品名ボールチェーンリングツキボールチェーンカタコネツキコネクターカップリング--
入り数(ヶ)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました