ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 番手

  • 使用荷重(kgf)

  • 全長(M)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

真中針金(ミニ)

通常単価(税別)
462円
税込単価
508円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は真中。・曲げやすく、腐食しにくい。【用途】・結束、園芸など。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

曲げやすく、腐食しにくい

真鍮針金(ミニ)の外観

真鍮針金(ミニ)の外観

真鍮針金(ミニ)の外観

真鍮針金(ミニ)の外観

真鍮針金(ミニ)の使用例

真鍮針金(ミニ)の使用例

サイズ番手線径(mm)長さ(M)使用荷重(kgf)
#20×5M#200.958
#24×7M#240.5573
#30×15M#300.2815吊り下げ不可
  • ※ 寸法には多少の公差あり
  • ※ 環境により変色するが品質には問題ない。ワックスなどでふくと光沢が出る

開発秘話

 

水にかかる所で使用できるワイヤーはないか、と考え、開発しました。

型番リスト

表示件数

JANコード

線径

(mm)

番手

使用荷重

(kgf)

全長

(M)

最小発注数量
4979874062710
0.55
#24
3
7
10個
4979874062741
0.28
#30
吊り下げ不可
15
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
4日目
462円
( 508円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は真中。
・曲げやすく、腐食しにくい。
【用途】
・結束、園芸など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真中針金(ミニ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q室外で使えますか?
A
錆びに強く、屋外で使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真中針金(ミニ)
ピアノ線(ミニ)
バーブ針金
アンテナ用針金(20m)
ビニールワイヤー 透明
YHロープ・フッククランプ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格462円610円 -1,338円 -776円977円980円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー(金具付)
入り数(ヶ)111111
材質真鍮SWP-A亜鉛メッキ軟質線材鉄(PE被膜処理)鉄(PVC被膜処理)鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト