ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

舟形結束線【10個入り】

舟形結束線 4979874879776
通常単価(税別)
3,992円
税込単価
4,391円
通常出荷日:4日目

【特長】・成形により鉄筋結束作業時に結束線の抜き取りが従来のU形結束線に比べ、たやすく抜き取れます。【...

詳細を確認

型番:

4979874879776
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874879776の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
品名
フナガタケッソクセン
JANコード
4979874879776
入り数(ヶ)
10
番手
#21
全長(mm)
450

型番リスト

表示件数
型番
4979874879776

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
4979874879776
450
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,992円
( 4,391円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成形により鉄筋結束作業時に結束線の抜き取りが従来のU形結束線に比べ、たやすく抜き取れます。
【用途】
・建設物の基礎工事等の鉄筋結束用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

舟形結束線の型番4979874879776のページです。 型番4979874879776に関する仕様情報を記載しております。
舟形結束線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
舟形結束線
バインド線
バーブ針金
超極細ステンワイヤーロープ
アンテナ用針金(20m)
極細ステンワイヤーロープ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格3,992円709円 -1,338円 -577円 -776円574円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー(金具付)ワイヤーワイヤー(金具付)
品名フナガタケッソクセンバインドセン-ゴクホソSTワイヤーロープ-ゴクホソSTワイヤーロープ
入り数(ヶ)1011111
番手#21-#16-#14-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました