ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビニールワイヤー 透明

通常単価(税別)
977円
税込単価
1,075円
通常出荷日:4日目

鉄を使用した結束用ワイヤー。【特長】・表面にPVC被膜処理施している。【用途】・結束用。

型番:

4979874063021
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874063021の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
JANコード
4979874063021
入り数(ヶ)
1
材質
鉄(PVC被膜処理)
線径(mm)
3.2
使用荷重(kgf)
26
全長(M)
8
-
-

商品情報

製品仕様

ビニールワイヤー 透明 仕様01
ビニールワイヤー 透明 仕様02

規格表

ビニールワイヤー 透明 規格表01

寸法には多少の公差がございます。

使用例

ビニールワイヤー 透明 使用例01
 

針金を使った棒の組み方

ビニールワイヤー 透明 使用例02

針金を十字に巻き、先端をペンチで引っ張りながらねじります。

ビニールワイヤー 透明 使用例03

ねじった部分を3~4山残して余分な針金を切ります。

型番リスト

表示件数
型番
4979874063021
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977円
( 1,075円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄を使用した結束用ワイヤー。
【特長】
・表面にPVC被膜処理施している。
【用途】
・結束用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールワイヤー 透明の型番4979874063021のページです。 型番4979874063021に関する仕様情報を記載しております。
ビニールワイヤー 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールワイヤー 透明
アンテナ用針金(20m)
YHロープ・フッククランプ
YHロープ・両端フック
バーブ針金
YHロープ・両端クランプ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格977円776円980円1,032円1,338円 -702円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤー(金具付)ワイヤー(金具付)ワイヤーワイヤー(金具付)
JANコード49798740630214979874060754----
入り数(ヶ)111111
材質鉄(PVC被膜処理)鉄(PE被膜処理)鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理)鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理)亜鉛メッキ軟質線材鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理)
線径(mm)3.22φ4(φ3)φ4(φ3)1.6φ4(φ3)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました