ファクトリーサプライ用品技術窓口


ハードコートワイヤーの外観

ハードコートワイヤーの外観

保護皮膜作用
亜鉛アルミ合金めっきの表面にできる酸化アルミニウム皮膜は、空気や水を通しにくい安定した性質を持っているので、さびの発生を防ぐ

犠牲防食作用
万一、めっきにキズが発生し、素地の鉄が露出したとしても、キズ周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出して電気化学的に保護するため、鉄の腐食を防ぐ
| 環境 | ハードコートワイヤー(4.0mmφ) | 八幡ねじユニクロめっき針金(4.0mmφ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| めっき部の腐食速度 (g/m2/年) | 耐用目安年数(年) | めっき部の腐食速度 (g/m2/年) | 耐用目安年数(年) | ||
| 大気中 | 都市工業地帯 | 4 | 30 | 10 | 3.5 |
| 田園地帯 | 2 | 70 | 5 | 7 | |
| 海岸地帯 | 4 | 30 | 12 | 3 | |
| 土壌中 | 4 | 30 | 11 | 3.2 | |
| 静止水中 | 9 | 15 | 26 | 1.4 | |
| サイズ | 番手 | 線径 | 長さ |
|---|---|---|---|
| #10×1kg | #10 | 3.2mm | 15m |
| #12×500g | #12 | 2.6mm | 12m |
| #12×1kg | 24m | ||
| #13×500g | #13 | 2.3mm | 15m |
| #13×1kg | 30m |
保護能力・防錆力・耐久性に優れたワイヤー。
【特長】
・通常の亜鉛メッキ針金と比較して圧倒的な防錆力。
・材質 : 鉄。
・亜鉛アルミ合金メッキ。
・アルミの強さと亜鉛の保護能力をあわせ持ち、最高の耐久性と加工性を実現。
・クロムフリーで環境にやさしいメッキ処理。
【用途】
・工業地帯、海岸付近のフェンスなど、腐食の早い過酷な環境下に使用。

ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワイヤー
4.3
ミスミ
ワイヤー ループ径指定タイプ
4.3通常価格(税別):1,860円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ
4.7通常価格(税別):2,435円~

トラスコ中山
アルミスリーブ
4.5通常価格(税別):984円~

ミスミ
ワイヤー用止め具
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
カシメ工具
3.7通常価格(税別):8,440円

トラスコ中山
スチール針金(小巻タイプ)
4.5通常価格(税別):380円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)
4.4通常価格(税別):829円~

トラスコ中山
ステンレス針金(小巻タイプ)
4.4通常価格(税別):819円~