17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンテナ用針金(20m) 4979874060754

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アンテナ用針金(20m)

販売終了

型番

4979874060754

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

表面にPE被膜処理を施したアンテナ用の針金。
【特長】
・材質は鉄。
・表面にPE(ポリエチレン)被膜処理を施している。
・屋外でも使用可能。
【用途】
・アンテナの引っ張りなどに使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
JANコード
4979874060754
入り数(ヶ)
1
材質
鉄(PE被膜処理)
線径(mm)
2
番手
#14
使用荷重(kgf)
21
全長(M)
20

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト