ファクトリーサプライ用品技術窓口
ワイヤーで幅広い用途での使用可能な両端クランプ。【特長】・定尺長さでかしめられているため、端部処理が必...
詳細を確認
両端がリング状。引掛けて使用。

使用例。
| サイズ | 線径 (mm) | 構造 | 全長 (cm) | 許容荷重 (kgf) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | φ4(φ3) | 6×7 | 50 | 50 |
| 80 | φ4(φ3) | 6×7 | 80 | 50 |
| 100 | φ4(φ3) | 6×7 | 100 | 50 |
衝撃がかかるご使用、許容荷重を超えてのご使用、偏った荷重でのご使用、海水中でのご使用はお避けください。
ただのカットワイヤーは端末処理が難しいため、最初から適切な長さで端末処理をしたものをご用意しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
702円 ( 772円 ) | 4日目 |
717円 ( 789円 ) | 4日目 |
776円 ( 854円 ) | 4日目 |
736円 ( 810円 ) | 4日目 |
736円 ( 810円 ) | 4日目 |
803円 ( 883円 ) | 4日目 |
ワイヤーで幅広い用途での使用可能な両端クランプ。
【特長】
・定尺長さでかしめられているため、端部処理が必要なくすぐに使用可能
・材質は鉄で、防錆性向上のため亜鉛メッキが施されている。表面保護の透明樹脂はP.V.C
【用途】
・吊りや固定に使用

トラスコ中山
ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

トラスコ中山
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワイヤー
4.3
ミスミ
ワイヤー ループ径指定タイプ
4.3通常価格(税別):1,860円~

トラスコ中山
アルミスリーブ
4.5通常価格(税別):984円~

トラスコ中山
スチール針金(小巻タイプ)
4.5通常価格(税別):380円~

トラスコ中山
ステンレス針金(小巻タイプ)
4.4通常価格(税別):819円~

ミスミ
ワイヤー用止め具
5通常価格(税別):360円~

杉田エース
ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)
0通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ
4.7通常価格(税別):2,435円~

トラスコ中山
ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)
4.4通常価格(税別):829円~