ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • ねじ径 A

    ~mm
  • ねじ径 B

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

変換ジョイント

通常単価(税別)
574円~769円
税込単価
631円~846円
通常出荷日:4日目

既存のねじを、違うサイズに変換するとき、海外製など規格違いの部品を取り付けるときに便利なジョイント。【...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

二面幅

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

ねじ径 A

ねじ径 B

最小発注数量
8
20
4979874848086
M5
M4
5個
10
25
4979874848093
M6
M5
5個
12
25
4979874848109
M8
M6
5個
14
30
4979874848116
M10
M8
5個
17
35
4979874848123
M12
M10
5個
10
30
4979874848130
W1/4
M6
5個
13
30
4979874848147
W5/16
M8
5個
17
30
4979874848154
W3/8
M10
5個
19
35
4979874848161
W1/2
W3/8
5個
19
35
4979874848178
W1/2
M12
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574円
( 631円 )
4日目
602円
( 662円 )
4日目
635円
( 699円 )
4日目
657円
( 723円 )
4日目
769円
( 846円 )
4日目
615円
( 677円 )
4日目
644円
( 708円 )
4日目
683円
( 751円 )
4日目
709円
( 780円 )
4日目
709円
( 780円 )
4日目

詳細情報

基本情報

既存のねじを、違うサイズに変換するとき、海外製など規格違いの部品を取り付けるときに便利なジョイント。
【特長】
・ねじの規格が合わず取り付けできない海外製品もねじの径を変えることで取り付けを可能にするジョイント。
・既存ねじを雌ネジ側に、違う規格・サイズのねじを雄ネジ側に取り付け、サイズの違う部品を連結させる。
【用途】
・バイクのミラー、海外製機械のハンドル、持ち手などに使用可能。
・ねじの径を変えたいときに使用。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。仕様の詳細は商品情報にてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換ジョイントのレビュー
2.5平均満足度:2.52件のレビュー
ねじサイズを間違えた際に変換として使用
4
満足度:4.0
お恥ずかしい話ですが、ねじサイズを間違えた際、変換用として使用。 すぐ届いたので追加工なしにスマートにごまかせました。(...もっと読む
0人が参考にしています。
取付けボルトのねじ変換に使用
1
満足度:1.0
ほかの該当品がなくこの商品を選択しましたが、全長が長すぎます。 思ったイメージとかけ離れた感じになったので結局使用しませ...もっと読む

ミスミからのコメント

投稿ありがとうございます。今後の商品追加の参考とさせていただきます。全長の短いものでしたら別商品「小径六角支柱-片端おねじ片端めねじ」(https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302672270/)をご検討いただけると幸いです。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
屋外で使用できますが、錆びる場合があります。
Q材質を教えてください。
A
鉄に三価ユニクロメッキを施してあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換ジョイント
POM(ポリアセタール)/ジョイント黄銅
黄銅スペーサー(六角) BSB–MBE
ピークスペーサー(丸型)/BRPE
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角支柱 両端めねじタイプ
エコスペーサー(丸型) ARE-N/ARE-SN
メーカー八幡ねじ日本ケミカルスクリュー廣杉計器廣杉計器ミスミ廣杉計器
通常価格574円-138円 -205円 -367円 -150円 -52円 -
通常出荷日4日目2日目9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
端部インロー仕上なしなしなしなしなしなし
材質鋼樹脂黄銅樹脂スチール黄銅
表面処理三価ユニクロめっきなし無電解ニッケルメッキなし無電解ニッケルメッキニッケルメッキ
目盛目盛なし目盛なし目盛なし目盛なし目盛なし目盛なし
ガス抜き穴なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト