17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型ゴム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角型ゴム

販売終了

型番

4979874025364

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質は天然ゴム(NR)。一般的なゴム。
【用途】
・足ゴム用など。

指定中の仕様・寸法情報

分類
ゴム
材質
[天然ゴム(NR)] 天然ゴム(NR)
接着・テープ・粘着シート有無
[シール無] シートなし
厚み(mm)
50
幅、または外径(mm)
50
長さ(mm)
50
JANコード
4979874025364
入り数(ヶ)
1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト