17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
PPクラフトシート
アクリサンデー
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >

エラストマーシート

通常単価(税別)
462円~1,320円
税込単価
508円~1,452円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はオレフィン系樹脂。【用途】・色移りしない(非汚染)パッキン、すべり止、防振マット。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
100
100
1
4979874264336
5個
100
100
3
4979874264343
5個
100
100
5
4979874264350
5個
30
300
1
4979874264398
6個
30
300
3
4979874264404
6個
30
300
5
4979874264411
6個
200
300
1
4979874265036
4個
200
300
3
4979874265043
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
4日目
574円
( 631円 )
4日目
653円
( 718円 )
4日目
462円
( 508円 )
4日目
544円
( 598円 )
4日目
623円
( 685円 )
4日目
847円
( 932円 )
4日目
1,320円
( 1,452円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はオレフィン系樹脂。
【用途】
・色移りしない(非汚染)パッキン、すべり止、防振マット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマーシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エラストマーシート
偏光板80×80mm(10枚組)
無酸素銅板
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
光 アクリルキャスト板白約930×1860×3
ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)
メーカー八幡ねじアズワンアズワン光光アズワン
通常価格462円-1,578円2,703円 -507円 -14,446円12,492円 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜1日目〜6日目1日目〜
商品タイプ素材シート素材素材素材素材
材質【樹脂】エラストマー【その他】その他【金属】銅【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】アクリル【磁石】ネオジウム磁石
色黒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト