ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オールステンパイプ

オールステンパイプ 4979874035806
通常単価(税別)
736円
税込単価
810円
通常出荷日:4日目

品名:オールステンパイプ・サイズ:6X910・JANコード:4979874035806・入り数(ヶ):...

詳細を確認

型番:

4979874035806
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4979874035806の仕様・寸法情報

品名
オールステンパイプ
サイズ
6X910
JANコード
4979874035806
入り数(ヶ)
1
注文単位(ヶ)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4979874035806
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736円
( 810円 )
4日目

詳細情報

基本情報

品名:オールステンパイプ
・サイズ:6X910
・JANコード:4979874035806
・入り数(ヶ):1
・注文単位(ヶ):10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンパイプの型番4979874035806のページです。 型番4979874035806に関する仕様情報を記載しております。
オールステンパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンパイプ
A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)
A6063 押出パイプ(WEB掲載品)
アルミ丸パイプ(シルバー)
SGP(ガス管) 配管用電縫パイプ(WEB掲載品)
BC6(砲金) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)
メーカー八幡ねじミスミミスミ杉田エースミスミミスミ
通常価格736円--2,639円 ---
通常出荷日4日目2日目3日目5日目3日目3日目
品名オールステンパイプ-----
サイズ6X910-----
JANコード4979874035806-----
入り数(ヶ)1-----
注文単位(ヶ)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました