17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射タスキ 4905034050051

反射タスキ

通常単価(税別)
1,331円
税込単価
1,464円
通常出荷日:4日目

昼間は蛍光、夜は反射で危険を防止します。昼夜を問わず遠くからの視認性に優れており、夜間のジョギングや自...

詳細を確認
  • サイズ(短手) (mm)
    30
  • サイズ(長手) (mm)
    1300

型番:

4905034050051
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4905034050051の仕様・寸法情報

サイズ(短手)(mm)
30
サイズ(長手)(mm)
1300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4905034050051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331円
( 1,464円 )
4日目

詳細情報

基本情報

昼間は蛍光、夜は反射で危険を防止します。昼夜を問わず遠くからの視認性に優れており、夜間のジョギングや自転車での走行時の安全目印になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射タスキの型番4905034050051のページです。 型番4905034050051に関する仕様情報を記載しております。
反射タスキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射タスキ
反射ステッカー(接着タイプ)
高輝度蛍光反射シート
注意・警告・危険ステッカー 中国語
キャリエーター(カットシート仕上げ)
品番順プレート他 CLシリーズ
メーカー八幡ねじ光まつうら工業グラフ光光
通常価格1,331円703円882円2,040円1,583円1,264円 -
通常出荷日4日目4日目6日目5日目9日目4日目
サイズ(短手)(mm)30100206015240
サイズ(長手)(mm)13003003790152-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました