17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

戸当たりクッション(粘着シート付)【1~30個入り】

通常単価(税別)
521円~1,141円
税込単価
573円~1,255円
通常出荷日:4日目

家具類のドア廻りの開閉時に壁や他の家具への衝撃を抑え、キズを防止するパッキン。【特長】・材質はポリウレ...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

透明のポリウレタンゴム製で色移りしにくく、衝撃を吸収し、キズから守るパッキン

様々な形状から用途に合わせて選択が可能

様々な形状から用途に合わせて選択が可能。

ドア廻りでの使用例

ドア廻りでの使用例。

戸当たりクッション(粘着シート付)の外形図と寸法

戸当たりクッション(粘着シート付)

戸当たりクッション(粘着シート付)。

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図 厚み

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図。
厚み。

厚み外径
2.5mm10.2×10.2mm
7.6mm20.5×20.5mm
戸当たりクッション(粘着シート付)

戸当たりクッション(粘着シート付)。

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図 厚み

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図。
厚み。

厚みφ (外径)
3.5mm12.7mm
3.1mm20.5mm
戸当たりクッション(粘着シート付)

戸当たりクッション(粘着シート付)。

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図 外径/高さ

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図。
外径/高さ。

外径高さ
16.0mm7.9mm
8.5mm2.2mm
戸当たりクッション(粘着シート付)

戸当たりクッション(粘着シート付)。

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図 内径/外径/高さ

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図。
内径/外径/高さ。

内径φ外径φ×高さ
8mm22.3×10.1mm
22mm45.7×15.8mm
戸当たりクッション(粘着シート付)

戸当たりクッション(粘着シート付)。

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図

戸当たりクッション(粘着シート付)の寸法図。

この商品の使用上の注意

  • 使用温度: -15~+80℃。
  • ※ 合板床材、塩ビ床材など接地面に色が付着することがあります。
  • ※ 寸法には公差があります。

開発秘話

 

家の開閉扉等の当たる箇所に緩衝材として成型されたゴムです。目立ちにくくするため、色は透明でご用意しました。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 直径(φ)

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • 入数(個)

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

直径

(φ)

厚さ

(mm)

JANコード

入数

(個)

形状

最小発注数量
12.7
3.5
4979874094117
8
円柱(低)
5パック

8個入り

8.5
2.2
4979874094124
9
半球
5パック

9個入り

15.9
10.1
4979874094131
4
円柱(高)
5パック

4個入り

16
7.9
4979874094148
4
半球
5パック

4個入り

20.5
3.1
4979874094155
4
円柱(低)
5パック

4個入り

22.3
10.1
4979874094162
4
円柱(中抜き)
5パック

4個入り

45.7
15.8
4979874094179
1
円柱(中抜き)
5個
10.2
2.5
4979874094186
6
角柱
5パック

6個入り

20.5
7.6
4979874094193
6
角柱
5パック

6個入り

12.7
3.5
4979874878847
20
円柱(低)
3パック

20個入り

8.5
2.2
4979874878854
30
半球
3パック

30個入り

15.9
10.1
4979874878861
12
円柱(高)
3パック

12個入り

10.2
2.5
4979874878878
20
角柱
3パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
4日目
521円
( 573円 )
4日目
549円
( 604円 )
4日目
610円
( 671円 )
4日目
615円
( 677円 )
4日目
757円
( 833円 )
4日目
843円
( 927円 )
4日目
536円
( 590円 )
4日目
746円
( 821円 )
4日目
1,067円
( 1,174円 )
4日目
874円
( 961円 )
4日目
1,141円
( 1,255円 )
4日目
828円
( 911円 )
4日目

詳細情報

基本情報

家具類のドア廻りの開閉時に壁や他の家具への衝撃を抑え、キズを防止するパッキン。
【特長】
・材質はポリウレタン。
・粘着シート付き。
・透明で色うつりしない。
・半球、角型、円柱等、用途に合わせて形状を選択できる。
・引き裂き抵抗、耐摩耗性に優れ、衝撃音防止。
【用途】
・便座のフタ、据え付け家具、冷蔵庫等の開閉扉のあたる箇所に貼っての使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸当たりクッション(粘着シート付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外や水廻りで使用できますか?
A
できません。
Q色移りしますか?
A
一般的なゴムに比べて色移りしにくいポリウレタンゴムを使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸当たりクッション(粘着シート付)
ひね付き緩衝ゴム ST付き
ゴムパッキン粘着付き
イボゴムパッキン粘着付き
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205
導電性ゴムパッキン 209-1301
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじスガツネ工業スガツネ工業
通常価格521円-755円461円 -488円 -1,399円 -12,188円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質ウレタンゴムエチレン・プロピレンゴムクロロプレンゴム天然ゴムエチレンプロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴム
環境標準標準 / 耐候性標準 / 耐摩耗性 / 耐寒性標準 / 耐摩耗性標準標準 / 導電性
色透明黒----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト