17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひね付き緩衝ゴム ST付き

型番:

4979874056641
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ひね付き緩衝ゴム ST付き

ひね付き干渉ゴムの外観1
ひね付き干渉ゴムの外観2
ひね付き干渉ゴムの外観3
ひね付き干渉ゴムの外観4
ひね付き干渉ゴムの外観5

外形図

外形図

外形図

  • ※ 温度、湿度、生産ロットにより、サイズが異なることがあります。

4979874056641の仕様・寸法情報

材質
エチレン・プロピレンゴム
幅(mm)
48
長さ(m)
0.336
環境
標準 / 耐候性
JANコード
4979874056641
入数(個)
1
色
黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4979874056641
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
755円
( 831円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はエチレン・プロピレンゴム(EPM、EPDM)
・耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている。粘着シート付き
【用途】
・戸当り緩衝材、クッション材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひね付き緩衝ゴム ST付きの型番4979874056641のページです。 型番4979874056641に関する仕様情報を記載しております。
ひね付き緩衝ゴム ST付きのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外や水廻りで使用できますか?
A
できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひね付き緩衝ゴム ST付き
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
電磁波対策防水用パッキン C-300-NS
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504
防塵ゴム
メーカー八幡ねじタキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格755円1,046円1,799円1,898円3,361円1,599円
通常出荷日4日目7日目5日目4日目4日目9日目
材質エチレン・プロピレンゴムエチレン・プロピレンゴムクロロプレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムEPDMの発泡体
幅(mm)481517621.521
長さ(m)0.33611-50-
環境標準 / 耐候性耐候性標準標準標準耐寒性 / 耐候性
JANコード4979874056641-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました