17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールゴム(耐オゾン・耐候)【15個入り】

通常単価(税別)
638円
税込単価
702円
通常出荷日:4日目

材質はクロロプレンゴムのシールゴム。【特長】・耐候、耐油、難燃性などをバランス良く持ち合わせた万能型。...

詳細を確認

型番:

4979874024992
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874024992の仕様・寸法情報

材質
クロロプレンゴム
直径(φ)
-
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
環境
標準 / 耐候性 / 耐油性
JANコード
4979874024992
入数(個)
15
形状
四角形
-
-

絞り込み条件

  • 直径(φ)

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4979874024992

直径

(φ)

幅

(mm)

長さ

(m)

JANコード

形状

最小発注数量
-
10
10
4979874024992
四角形
5パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638円
( 702円 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はクロロプレンゴムのシールゴム。
【特長】
・耐候、耐油、難燃性などをバランス良く持ち合わせた万能型。
【用途】
・戸当り緩衝材、クッション材として最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールゴム(耐オゾン・耐候)の型番4979874024992のページです。 型番4979874024992に関する仕様情報を記載しております。
シールゴム(耐オゾン・耐候)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外で使用できますか?
A
できません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールゴム(耐オゾン・耐候)
ゴムパッキン粘着付き
防塵ゴム
D型ゴム L=330
ひね付き緩衝ゴム ST付き
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0203
メーカー八幡ねじ八幡ねじタキゲン製造八幡ねじ八幡ねじスガツネ工業
通常価格638円461円 -1,599円591円 -755円1,153円
通常出荷日4日目4日目9日目在庫品1日目4日目4日目
材質クロロプレンゴムクロロプレンゴムEPDMの発泡体エチレン・プロピレンゴムエチレン・プロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)3517--13
環境標準 / 耐候性 / 耐油性標準 / 耐摩耗性 / 耐寒性耐寒性 / 耐候性標準 / 耐候性標準 / 耐候性標準
入数(個)154-11-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました