17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イボゴムパッキン粘着付き【1~4個入り】

通常単価(税別)
488円~535円
税込単価
537円~589円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は天然ゴム(NR)。一般的なゴム・弾性があり、摩擦力の高い凸凹タイプ。粘着シート付き【用...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

イボゴムパッキン粘着付き

イボゴムパッキン粘着付きの外観1
イボゴムパッキン粘着付きの外観2
イボゴムパッキン粘着付きの外観3
イボゴムパッキン粘着付きの外観4

外形図

外形図

外形図

厚みφ(外径)
1mm16mm
1mm21mm
1mm28mm
  • ※ 温度、湿度、生産ロットにより、サイズが異なることがあります。

開発秘話

 

すべり止めとして成型されたゴム

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 直径(φ)

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • 入数(個)

  • 形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

直径

(φ)

幅

(mm)

長さ

(m)

JANコード

入数

(個)

形状

最小発注数量
16
-
-
4979874093967
4
円形
5パック

4個入り

21
-
-
4979874093974
4
円形
5パック

4個入り

28
-
-
4979874093981
4
円形
5パック

4個入り

-
15
0.056
4979874093998
4
楕円形
5パック

4個入り

-
80
0.08
4979874094001
1
四角形
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488円
( 537円 )
4日目
508円
( 559円 )
4日目
514円
( 565円 )
4日目
508円
( 559円 )
4日目
535円
( 589円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は天然ゴム(NR)。一般的なゴム
・弾性があり、摩擦力の高い凸凹タイプ。粘着シート付き
【用途】
・すべり止、パッキン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イボゴムパッキン粘着付きのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外で使用できますか?
A
できません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イボゴムパッキン粘着付き
ゴムパッキン粘着付き
ゴムパッキン 209-0302 PAT
導電性ゴムパッキン 209-1302
ゴムパッキン 209-0704
ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402
メーカー八幡ねじ八幡ねじスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格488円-461円 -827円12,556円924円1,641円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質天然ゴムクロロプレンゴムエチレンプロピレンゴム軟質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)151511.51716
環境標準 / 耐摩耗性標準 / 耐摩耗性 / 耐寒性標準標準 / 導電性標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト