17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射テープ

反射テープ

通常単価(税別)
669円
税込単価
736円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はポリエステルシート。昼間は蛍光。夜間は反射。昼夜の視認性を高めます。【用途】・門柱、フ...

詳細を確認
  • 入り数 (ヶ)
    1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • JANコード

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

色

最小発注数量
ハンシャテープ キイロ
4905034050280
黄色
1個
ハンシャテープ ギン
4905034050303
銀色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669円
( 736円 )
4日目
669円
( 736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリエステルシート。昼間は蛍光。夜間は反射。昼夜の視認性を高めます。
【用途】
・門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。ランドセル、バック、傘などの目印に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射テープ
蛍光反射テープ
蛍光テープ
蓄光テープ
ホロブラムテープ
断熱粘着テープ(エアロテープ)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじエスコ
通常価格669円717円615円794円 -579円1,950円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
入り数(ヶ)11111-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着テープ・吸水テープ・吸着マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト