17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホロブラムテープ

通常単価(税別)
579円
税込単価
637円
通常出荷日:4日目

1個から購入可能です

  • 品名
    ホロブラムテープダイヤ
  • JANコード
    4905034050761
  • 入り数 (ヶ)
    1

型番:

4905034050761
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4905034050761の仕様・寸法情報

品名
ホロブラムテープダイヤ
JANコード
4905034050761
入り数(ヶ)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4905034050761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579円
( 637円 )
4日目

詳細情報

基本情報

1個から購入可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホロブラムテープの型番4905034050761のページです。 型番4905034050761に関する仕様情報を記載しております。
ホロブラムテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホロブラムテープ
蛍光反射テープ
蛍光テープ
蓄光テープ
反射テープ
断熱粘着テープ(エアロテープ)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじエスコ
通常価格579円717円615円794円 -669円1,950円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
品名ホロブラムテープダイヤケイコウハンシャテープイエロ----
JANコード49050340507614905034050488----
入り数(ヶ)11111-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着テープ・吸水テープ・吸着マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました