ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(φmm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブッシュゴム(耐オゾン・耐候)【10個入り】

通常単価(税別)
606円~744円
税込単価
667円~818円
通常出荷日:4日目

電線などの保護材に最適なプッシュゴム。【特長】・材質はエチレンプロピレンゴム(EPM、EPDM)。・ク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

プッシュゴム

プッシュゴムの外観1
プッシュゴムの外観2
プッシュゴムの外観3

外形図

外形図

外形図

 厚みφ(外径)φ(内径)
K-674mm11mm4mm
K-686mm13mm6mm
K-697mm17mm9mm
  • ※ 温度、湿度、生産ロットにより、サイズが異なることがあります。

開発秘話

 

電線などの保護材として成型されたゴム。

型番リスト

表示件数

JANコード

厚み

(mm)

外径

(mm)

内径

(φmm)

最小発注数量
4979874025043
4
11
4
5パック

10個入り

4979874025050
6
13
6
5パック

10個入り

4979874025067
7
17
9
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606円
( 667円 )
4日目
666円
( 733円 )
4日目
744円
( 818円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電線などの保護材に最適なプッシュゴム。
【特長】
・材質はエチレンプロピレンゴム(EPM、EPDM)。
・クロロプレンゴムより優れた耐オゾン性、耐候性。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュゴム(耐オゾン・耐候)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ブッシュとして
4
満足度:4.0
サイズはよかったのですが、思ってたより硬度が少なく、残念ながら使用にいたりませんでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような時使いますか?
A
制御BOXから電線を外に出す時、BOXの鉄板に穴を開け、ブッシュゴムをはめ、その穴にコードを通し、コードの保護に使います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュゴム(耐オゾン・耐候)
スクリューグロメットNO.2
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ
グロメット
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21
メーカー八幡ねじ八幡ねじスガツネ工業スガツネ工業光スガツネ工業
通常価格606円-494円8,167円 -5,609円 -461円 -325円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目4日目3日目〜
入り数(ヶ)10-----
材質エチレン・プロピレンゴム(EPM,EPDM)ナイロン6----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト