ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 入り数(ヶ)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • ねじ径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スクリューグロメットNO.2【4個入り】

通常単価(税別)
494円
税込単価
543円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はナイロン6。・片面からの作業で、ナットの機能性がある。・取り付け後の保持力は非常に高く...

詳細を確認

型番:

4979874272799
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

4979874272799の仕様・寸法情報

JANコード
4979874272799
入り数(ヶ)
4
材質
ナイロン6
長さ(mm)
17.7
ねじ径
M6
-
-

商品情報

スクリューグロメットNO1

スクリューグロメットNO1の外観1
スクリューグロメットNO1の外観2

外形図

外形図

外形図

単位:mm

ねじ径M6
穴径8.5mm角穴用
適応板厚1.0〜2.5
A1.0
B17.7
Cφ20.0
  • ※ 寸法には多少公差があります。

スクリューグロメットNO2

スクリューグロメットNO1の外観1
スクリューグロメットNO1の外観2

外形図

外形図

外形図

単位:mm

ねじ径M5
穴径9mm角穴用
適応板厚0.8〜2.0
A2.0
B7.0
C□14.0
  • ※ 寸法には多少公差があります。

開発秘話

 

パネルの取り付け用として作られた商品

型番リスト

表示件数
型番
4979874272799

JANコード

入り数

(ヶ)

長さ

(mm)

ねじ径

最小発注数量
4979874272799
4
17.7
M6
4パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494円
( 543円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はナイロン6。
・片面からの作業で、ナットの機能性がある。
・取り付け後の保持力は非常に高く、またフランジ部をスペーサーとして活用できる。
【用途】
・パネルの取り付けなどに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューグロメットNO.2の型番4979874272799のページです。 型番4979874272799に関する仕様情報を記載しております。
スクリューグロメットNO.2のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何になりますか?
A
ナイロン6

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューグロメットNO.2
グロメット
TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 3つ孔タイプ
難燃性グロメット C-30-NG
プラスチックオープンブッシュ CP-30-OB
難燃性グロメット C-30-BW
メーカー八幡ねじ光スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格494円461円 -4,487円 -17円 -25円 -25円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロン6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました