17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浴室すべり止め

浴室すべり止め【6個入り】

通常単価(税別)
776円~965円
税込単価
854円~1,062円
通常出荷日:4日目

入り数(ヶ):6

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • JANコード

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

縦

(mm)

横

(mm)

最小発注数量
ヨクシツスベリトメ50X50
4905034051881
50
50
1パック

6個入り

ヨクシツスベリトメ20X200
4905034051898
20
200
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776円
( 854円 )
4日目
965円
( 1,062円 )
4日目

詳細情報

基本情報

入り数(ヶ):6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浴室すべり止めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室すべり止め
階段すべり止めテープ
コーナーバンパー(ねじ止めタイプ)C-30-CBN
難燃性クッションゴム C-30-CS-3-EP-UL
難燃性クッションゴム C-30-CS-7-EP-UL
疲労軽減マット 450mm×900mm
メーカー八幡ねじ八幡ねじタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造八幡ねじ
通常価格776円-790円 -1,168円56円53円2,644円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類テープテープコーナー・エッジプロテクタークッションクッションマット
入り数(ヶ)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト