17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽トラック用荷台マット3T 4979874417947

軽トラック用荷台マット3T

通常単価(税別)
5,918円
税込単価
6,510円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はポリ塩化ビニル(PVC)。【用途】・軽トラックの荷台に。

  • 種類
    マット
  • 材質
    樹脂
  • 品名
    ケイトラヨウニダイマット3T
  • JANコード
    4979874417947
  • 縦 (mm)
    1400
  • 横 (mm)
    2010

型番:

4979874417947
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874417947の仕様・寸法情報

種類
マット
材質
樹脂
品名
ケイトラヨウニダイマット3T
JANコード
4979874417947
縦(mm)
1400
横(mm)
2010

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4979874417947
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,918円
( 6,510円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリ塩化ビニル(PVC)。
【用途】
・軽トラックの荷台に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽トラック用荷台マット3Tの型番4979874417947のページです。 型番4979874417947に関する仕様情報を記載しております。
軽トラック用荷台マット3Tのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場内の台車に利用
4
満足度:4.0
お客様からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。工場内で使用する台車の滑り止めとしてこの商品を使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽トラック用荷台マット3T
ノンスリップネット
Dガタプロテクター
疲労軽減マット 450mm×900mm
コーナーL型ゴム ソフト ST付き
階段すべり止めテープ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格5,918円713円2,039円2,644円 -993円790円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目
種類マットマットコーナー・エッジプロテクターマットコーナー・エッジプロテクターテープ
材質樹脂樹脂ゴム樹脂ゴム樹脂
品名ケイトラヨウニダイマット3T-Dガタプロテクター--カイダンスベリトメテープ
JANコード497987441794749798740338644979874829993-4979874056672-
縦(mm)1400300-450--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート