17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロックゴム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブロックゴム

販売終了

型番

4979874033468

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質はエチレン・プロピレンゴム(EPM、EPDM)。耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている。
【用途】
・電線などの保護材。

指定中の仕様・寸法情報

種類
クッション
材質
ゴム
JANコード
4979874033468
材質(詳細)
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
縦(mm)
56
横(mm)
100
高さ(mm)
32
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト