17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンスリップネット

通常単価(税別)
713円
税込単価
784円
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はPVC。【用途】・カーペット・じゅうたんなどのすべり止。

  • 種類
    マット
  • 材質
    樹脂
  • JANコード
    4979874033864
  • 材質(詳細)
    PVC
  • 厚み (mm)
    1
  • 縦 (mm)
    300
  • 横 (mm)
    300

型番:

4979874033864
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

外形図

ノンスリップネット 外形図01

製品特長・仕様

ノンスリップネット 仕様01
ノンスリップネット 仕様02

規格表

ノンスリップネット 規格表01

温度・湿度・生産ロットにより、サイズが異なる場合があります。

4979874033864の仕様・寸法情報

種類
マット
材質
樹脂
JANコード
4979874033864
材質(詳細)
PVC
厚み(mm)
1
縦(mm)
300
横(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4979874033864
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713円
( 784円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はPVC。
【用途】
・カーペット・じゅうたんなどのすべり止。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップネットの型番4979874033864のページです。 型番4979874033864に関する仕様情報を記載しております。
ノンスリップネットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q床は何でもいいのですか?
A
力の具合や、角度によりすべります。板などのフロアを想定しておりまが、それ以外は確認後ご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップネット
L型プロテクター
コーナーL型ゴム ソフト ST付き
ブロックゴム
疲労軽減マット 450mm×900mm
Dガタプロテクター
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格713円3,060円993円1,220円 -2,644円 -2,039円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
種類マットコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクタークッションマットコーナー・エッジプロテクター
材質樹脂ゴムゴムゴム樹脂ゴム
JANコード497987403386449798740254494979874056672--4979874829993
材質(詳細)PVCエチレン・プロピレンゴム(EPDM)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)PVC-
厚み(mm)110----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート