17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーL型ゴム ソフト ST付き

型番:

4979874056672
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

コーナーL型ゴム ソフト ST付き

コーナーL型ゴム 1
コーナーL型ゴム 2
コーナーL型ゴム 3
コーナーL型ゴム  粘着シート
寸法図

寸法図

  • ※ 温度・湿度・生産ロットにより、サイズが異なる場合があります。

開発秘話

 

緩衝材として成型されたゴム

4979874056672の仕様・寸法情報

種類
コーナー・エッジプロテクター
断面形状
L形
材質
ゴム
JANコード
4979874056672
材質(詳細)
エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
長さ(mm)
330
幅(mm)
47
仕様
粘着シート付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4979874056672
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993円
( 1,092円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はエチレンプロピレンゴム(EPM、EPDM)
・耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている
・粘着シート付き
【用途】
・コーナー部分緩衝材、クッション材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーL型ゴム ソフト ST付きの型番4979874056672のページです。 型番4979874056672に関する仕様情報を記載しております。
コーナーL型ゴム ソフト ST付きのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q車が接触しても大丈夫ですか?
A
固いゴムなので、車がキズつきます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーL型ゴム ソフト ST付き
L型プロテクター
L型ゴム ST付き
ノンスリップネット
Dガタプロテクター
安全保護材 D型ゴムコーナー用
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじミスミ
通常価格993円3,060円582円 -713円2,039円1,190円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターマットコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状L形L形L形-D形D形
材質ゴムゴムゴム樹脂ゴムゴム
JANコード49798740566724979874025449-49798740338644979874829993-
材質(詳細)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)PVC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました