17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Dガタプロテクター 4979874829993

Dガタプロテクター

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:4日目

・品名:Dガタプロテクター。・JANコード:4979874829993。・長さ(mm):330。【特長...

詳細を確認

型番:

4979874829993
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874829993の仕様・寸法情報

種類
コーナー・エッジプロテクター
断面形状
D形
材質
ゴム
品名
Dガタプロテクター
JANコード
4979874829993
長さ(mm)
330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4979874829993
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・品名:Dガタプロテクター。
・JANコード:4979874829993。
・長さ(mm):330。
【特長】
・材質はEPDM。
・耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている。
【用途】
・駐車場などの保護材、コーナー面の保護材。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dガタプロテクターの型番4979874829993のページです。 型番4979874829993に関する仕様情報を記載しております。
Dガタプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dガタプロテクター
コーナーL型ゴム ソフト ST付き
軽トラック用荷台マット3T
L型プロテクター
マモールストッパー
マモールストッパーKD(反射剤付)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ杉田エース杉田エース
通常価格2,039円993円5,918円3,060円38,455円 -44,425円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目5日目
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターマットコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状D形L形-L形D形D形
材質ゴムゴム樹脂ゴムゴムゴム
品名Dガタプロテクター-ケイトラヨウニダイマット3T---
JANコード4979874829993497987405667249798744179474979874025449--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました