17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロータリエンコーダ ENHP シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロータリエンコーダ ENHP シリーズ

販売終了

型番

ENHP-100-1-L-5

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ポータブルハンドル型のインクリメンタル ロータリエンコーダ ENHPシリーズは、NC旋盤、ミーリングなどの手動パルス入力用に適合することはもちろん、非常停止スイッチをはじめ優れた携帯性により各種産業用の工作機械に最適の利便性を提供いたします。
またトーテムポール出力タイプを追加することで、より多様な現場での製品適用が可能になります。
【特長】
・制御出力:トーテムポール出力、ラインドライバ出力。
・NC旋盤、ミーリングなどの手動パルス入力用に適合。
・非常停止スイッチ、イネーブルスイッチを適用。
・軸選択(6 position)、倍率選択 (4 position) ロータリスイッチを採用。

指定中の仕様・寸法情報

分解能
-
出力相
A,A(反転),B,B(反転)相
制御出力
ラインドライバ出力
電源電圧(VDC)
5VDC ±5%
仕様
ポータブルハンドル型
最大応答周波数
300kHz
耐衝撃
50G以下
クリックストッパ位置
ノーマル「H」

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト