17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ

  • 外径 (mm)
    50
  • 仕様
    軸型
  • 最大応答周波数
    300kHz
  • 絶縁インピーダンス
    100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準)
  • 耐電圧
    750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)
  • 最大許容回転速度
    5000rpm
  • 耐振動
    10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm、X,Y,Z各方向2時間
  • 耐衝撃
    75G以下
  • 環境温度
    -10~70℃(氷結しない状態) 保存時:-25~85℃
  • 環境湿度
    35~85%RH 保存時:35~90%RH
  • 保護等級
    IP50(IEC規格)
  • 付属品
    φ8カプリング 、ブラケット
  • 軸外径 (mm)
    φ8

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_E50S』)をご参照ください。
    『ATN1_E50S』
未確定:候補が24型番あります。
数量:

商品情報

外形図

一般型

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ 一般型

標準タイプの配線仕様
・φ5,5P(ラインドライバ出力:8P), 長さ:2000, シールドケーブル

配線引出コネクタ型

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ 配線引出コネクタ型

 

後面引出コネクタ型

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ 後面引出コネクタ型

 

側面引出コネクタ型

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ 側面引出コネクタ型

 

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ ブラケット

・ブラケット

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ カプリング

・カプリング

製品仕様

型番E50S8-□-□-T-5-□E50S8-□-□-N-5-□E50S8-□-□-V-5-□E50S8-□-□-L-5-□
E50S8-□-□-T-24-□E50S8-□-□-N-24-□E50S8-□-□-V-24-□-
外形寸法
種類外径φ50mm 軸型 インクリメンタルロータリエンコーダ
分解能(注1)*1,*2,*5,10,*12,15,20,23,25,30,35,40,45,50,60,75,100,120,125,150,192,200,240,250,256,300,360,400,
500,512,600,800,1000,1024,1200,1500,1800,2000,2048,2500,3000,3600,5000, 6000, 8000
(この他のパルスは別途注文)
電気的仕様出力相A、B、Z相
出力位相差
制御出力トーテムポール出力NPNオープンコレクタ出力電圧出力ラインドライバ出力
【「L」レベル】
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:10mA以下
・出力電圧(5VDC):
(電源電圧-2.0)VDC以上
・出力電圧(12-24VDC):
(電源電圧-3.0)VDC以上
・負荷電流:30mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
・負荷電流:10mA以下
・残留電圧:0.4VDC以下
【「L」レベル】
・負荷電流:20mA以下
・残留電圧:0.5VDC以下
【「H」レベル】
・負荷電流:-20mA以下
・出力電圧:2.5VDC以上
応答速度
(立上り/立下り)
(注2)
1μs以下0.5μs以下
最大応答周波数300kHz
電源電圧・5VDC±5%(リップルP-P:5%以下)  ・12-24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)
消費電流80mA以下(無負荷時)50mA以下(無負荷時)
絶縁抵抗100MΩ以上(全端子とケーズ間 500VDC メガ基準)
耐電圧750VAC50/60Hzにて1分間(全端子とケーズ間)
接続方式配線引出方式、250mm配線引出コネクタ接続方式、コネクター体型方式(後面、側面)
機械的仕様起動トルク(注3)70gf・cm(0.007N・m)以下 
慣性モーメント80g・cm2(8×10kg-6・m2)以下
軸許容荷重・ラジアル:10kgf  ・スラスト:2,5kgf
最大許容回転数(注4)5,000rpm
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mmX,Y,Z各方向2時間
耐衝撃75G以下
使用周囲温度・-10~70℃(但し、氷結しない状態)  ・保存時:-25~85℃
使用周囲湿度・35~85%RH  ・保存時:35~90%RH
保護構造(注5)・IP50(IEC規格) ・コネクター体型:IP65(IEC規格)
配線仕様φ5mm、5P、長さ:2m、シールドケーブルφ5mm、8P、長さ:2m、
シールドケーブル
付属品φ8mmカプリング、ブラケット
重量(注6)・約275g ・コネクター体型:約180g

(注1)'*'印のパルスはA、B相(ラインドライバ出力は)のみ出力されます。コネクタ一体型の場合1,000P/R以下の製品しか生産できません。
(注2)測定条件:配線長さ2m、電流シンク:20mA以下
(注3)定格より小さいトルクはオプション制作可能。
(注4)最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定してください。
分解能計算式
(注5)オプションでIP64構造が可能。
(注6)梱包を含めていない重さ。

使用例

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ 使用例

 

選定サポート情報

注文例

ロータリエンコーダ E50Sシリーズ 注文例

標準品:E50S8-分解能-3N-24
(注1)ラインドライバの電源は5VDC専用。
(注2)配線の長さは250mm。

型番リスト

表示件数

種類

分解能

出力相

制御出力

電源電圧

(VDC)

配線仕様

(m)

応答時間

消費電流

接続方式

軸荷重

配線

最小発注数量
インクリメンタル形
10
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
1000
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
1000
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
1000
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
配線引出コネクタ型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
250mm配線引出コネクタ接続方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
1000
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
100
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
1024
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
1024
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
2000
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
2500
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
2500
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
250
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
3000
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
300
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
3600
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
3600
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
5000
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
5000
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
500
A,B,Z相
トーテムポール出力
5VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
600
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
600
A,B,Z相
トーテムポール出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
600
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
8000
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
12-24VDC ±5%
標準型
1µs以下
80mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,5P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
インクリメンタル形
8000
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
ラインドライバ出力
5VDC ±5%
標準型
0.5µs以下
50mA以下(無負荷時)
配線引出方式
ラジアル:10kgf/スラスト:2.5kgf
φ5mm,8P,長さ:2m,シールドケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,628
( 11,691 )
15日目
12,080
( 13,288 )
15日目
16,899
( 18,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,372
( 15,809 )
3日目
19,899
( 21,889 )
15日目
13,899
( 15,289 )
3日目
12,942
( 14,236 )
15日目
15,028
( 16,531 )
15日目
12,942
( 14,236 )
3日目
12,942
( 14,236 )
15日目
15,028
( 16,531 )
15日目
10,628
( 11,691 )
15日目
12,942
( 14,236 )
15日目
11,514
( 12,665 )
3日目
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,899
( 21,889 )
3日目
17,585
( 19,344 )
15日目
19,800
( 21,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,799
( 16,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,000
( 14,300 )
15日目
10,628
( 11,691 )
15日目
12,944
( 14,238 )
15日目
19,601
( 21,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,827
( 24,010 )
15日目

詳細情報

基本情報

外径Φ50mm 軸型のインクリメンタル ロータリエンコーダE50Sシリーズのラインドライバ出力タイプに、電源電圧 12-24VDCを追加することで、選択の幅が広くなりました。
E50Sシリーズは、各種の工作機械、成形機械など、一般産業用の機械に多く使われ、使用者への効率と利便性を提供致します。
【特長】
・ラインドライバ出力12-24VDC 電源電圧をラインナップ。
・角度、位置、回転数、速度、加速度、距離測定に適合。
・電源電圧:5VDC, 12-24VDC ±5%

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『ATN1_E50S』)をご参照ください。
    『ATN1_E50S』

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ E50Sシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の回転(タイミング計測)の検出
5
満足度:5.0
国内のメーカー品と取付も互換性が有り、ブラケットもカップリングも付属しているので、お得感が有ります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ
ロータリエンコーダ EPM50シリーズ
ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
ロータリエンコーダ E68Sシリーズ
ロータリエンコーダ E80Hシリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格10,628-26,201 -32,899 -7,000 -23,11436,029
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目15日目
外径(mm)506050306880
仕様軸型中空軸型軸型軸型軸型中空軸型
最大応答周波数300kHz300kHz-300kHz180kHz300kHz
絶縁インピーダンス100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準)100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準)100MΩ以上(全端子とケース間 500VDCメガ基準)---
耐電圧750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)---
よく一緒に購入される商品

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト