メカニカル部品技術窓口
車輪型インクリメンタルロータリエンコーダ。【特長】・車輪型検出構造で、連続移送...
詳細情報を確認する
※回転車輪の円周(φ)は、型番によって異なるので、下記の分解能表を参考。
※コネクタ配線は別売。
| 型番 | ENC-1-□-T-5-□ | ENC-1-□-N-5-□ | ENC-1-□-V-5-□ | |
|---|---|---|---|---|
| ENC-1-□-T-24-□ | ENC-1-□-N-24-□ | ENC-1-□-V-24-□ | ||
| 外形寸法 | ![]() | |||
| 種類 | 車軸型 インクリメンタルロータリエンコーダ | |||
| 分解能 | 分解能参照 | |||
| 電気的仕様 | 出力相 | A、B相 | ||
| 出力位相差 | ![]() | |||
| 制御出力 | トーテムポール出力 | NPNオープンコレクタ出力 | 電圧出力 | |
| 【「L」レベル】 ・負荷電流:30mA以下 ・残留電圧:0.4VDC以下 【「H」レベル】 ・負荷電流:10mA以下 ・出力電圧(5VDC): (電源電圧-2.0)VDC以上 ・出力電圧(12-24VDC): (電源電圧-3.0)VDC以上 | ・負荷電流:30mA以下 ・残留電圧:0.4VDC以下 | ・負荷電流:10mA以下 ・残留電圧:0.4VDC以下 | ||
| 応答速度 (立上り/立下り) (注1) | 1μs以下 | |||
| 最大応答周波数 | 180kHz | |||
| 電源電圧 | ・5VDC ±5%(リップルP-P:5%以下) ・12-24VDC±5%(リップルP-P:5%以下) | |||
| 消費電流 | 80mA以下(無負荷時) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(全端子とケース間 500VDC メガ基準) | |||
| 耐電圧 | 750VAC?50/60Hzにて1分間(全端子とケース間) | |||
| 接続方式 | 配線引出方式、250mm配線引出コネクタ接続方式 | |||
| 機械的仕様 | 起動トルク | 車輪摩擦によって異なる | ||
| 最大許容回転数(注2) | 5,000rpm | |||
| 耐振動 | 10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間 | |||
| 耐衝撃 | 75G 以下 | |||
| 使用周囲温度 | ・-10~70℃(但し、氷結しない状態) ・保存時:-25~85℃ | |||
| 使用周囲湿度 | ・35~85%RH ・保存時:35~90%RH | |||
| 保護構造 | IP50(IEC規格) | |||
| 配線仕様 | φ5mm、5P、長さ:2m、シールドケーブル | |||
| 重量(注3) | 約495g | |||
※注1:測定条件:配線長さ2m、電流シンク:20mA以下
※注2:最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定してください。
※注3:梱包を含めていない重さ。
| NO | エンコーダパルス数 | ギヤ比 | 車輪の円柱 | 最小測定単位 (1パルスあたり移動距離) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500Pulse | 1:1 | 250mm | 1mm/1Pulse |
| 2 | 100Pulse | 4:1 | 250mm | 1cm/P |
| 3 | 1Pulse | 4:1 | 250mm | 1m/1Pulse |
| 4 | 100Pulse | 4:1 | 228.6mm (0.25/yd) | 0.01yd/1Pulse |
| 5 | 10Pulse | 4:1 | 228.6mm (0.25/yd) | 0.1yd/1Pulse |
| 6 | 1Pulse | 4:1 | 228.6mm (0.25/yd) | 1yd/1Pulse |

※注1:配線の長さは250mm。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,258円 ( 13,484円 ) | 15日目 |
12,257円 ( 13,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,257円 ( 13,483円 ) | 3日目 |
12,971円 ( 14,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,257円 ( 13,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,257円 ( 13,483円 ) | 15日目 |
12,257円 ( 13,483円 ) | 15日目 |
12,257円 ( 13,483円 ) | 15日目 |
車輪型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・車輪型検出構造で、連続移送する検出体の長さ速度の測定に適合。
・検出距離による出力波形が国際度量衡(メートルまたはインチ)単位の倍数で比例。
・電源電圧:5VDC、12-24VDC±5%。

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E40シリーズ

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ

AUTONICS(オートニクス)
ロータリエンコーダ EPM50シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定 皿穴・ザグリ穴タイプ
4.7
ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 58シリーズ
5通常価格(税別):143円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 コンタクトプローブ 取付ピッチ1.00mm
0通常価格(税別):5,980円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ)取付穴 4.5×25長穴 MRC
5通常価格(税別):1,216円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~