メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ロータリエンコーダ E68Sシリーズ

  • 分解能
    1024
  • 外径 (mm)
    68
  • 出力相
    A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
  • 制御出力
    ラインドライバ出力
  • 電源電圧 (VDC)
    5VDC ±5%
  • 仕様
    軸型
  • 応答時間
    0.5µs以下
  • 最大応答周波数
    180kHz
  • 耐衝撃
    50G以下
  • 保護等級
    IP64(IEC規格)
  • 軸外径 (mm)
    15

型番:

E68S15-1024-6-L-5
解除
数量:

E68S15-1024-6-L-5の仕様・寸法情報

分解能
1024
外径(mm)
68
出力相
A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相
制御出力
ラインドライバ出力
電源電圧(VDC)
5VDC ±5%
仕様
軸型
応答時間
0.5µs以下
最大応答周波数
180kHz
耐衝撃
50G以下
保護等級
IP64(IEC規格)
軸外径(mm)
15
-
-

商品情報

外形図

ロータリエンコーダ E68Sシリーズ 外形図

製品仕様

型番E68S15-1024-6-L-5
外形寸法φ68mm/L123mm
種類外径φ68mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
分解能1024(この他のパルスは別途注文)
電気的仕様出力相A、A、B、B、Z、Z
出力位相差A、B相間の位相差:T/4±T/8(T=A相の1周期)
出カデューティー比・A、B相デューティー比:T/2±T/8
・Z相デューティー比:T±T/4
制御出力(ラインドライバ出力)【「L」レベル】・負荷電流:20mA以下・残留電圧:0.5VDC以下
【「H」レベル】・負荷電流:-20mA以下・出力電圧:2.5VDC以上
応答速度(立上り/立下り)(注1)0.5μs以下
最大応答周波数180kHz
電源電圧・5VDC±5%(リップルP-P:5%以下)
消費電流50mA以下(無負荷時)
絶縁抵抗100MΩ以上(全端子とケース間500VDCメガ基準)
耐電圧750VAC 50/60Hzにて1分間(全端子とケース間)
接続方式コネクタ接続方式(MS3102A20-29P)
機械的仕様起動トルク1.5gf・cm(0.15N・m)以下
軸許容荷重ラジアル:20kgf/スラスト:10kgf
最大許容回転数(注2)6,500rpm
耐振動10~55Hz(周期1分間)複振幅1.5mmX、Y、Z各方向2時間
耐衝撃50G以下
使用周囲温度-10~+70℃(但し, 氷結しない状態)/保存時:-25~+85℃
使用周囲湿度35~85%RH/保存時:35~90%RH
保護構造IP64(IEC規格)
重量(注3)約550g
  • ※(注1)測定条件:配線長さ1m、電流シンク:20mA以下
  • ※(注2)最大許容回転数≧最大応答回転数となるよう分解能を選定して下さい。
    〔最大応答回転数(rpm)=最大応答周波数/分解能×60sec〕
  • ※(注3)梱包を含めていない重さです。

選定サポート情報

モデル構成

ロータリエンコーダ E68Sシリーズ 選定サポート

型番リスト

表示件数
型番
E68S15-1024-6-L-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,114
( 25,425 )
8日目

詳細情報

基本情報

外径φ68mmの軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・外径φ68mm、軸内径 φ15mm。
・高速応答周波数: 180kHz。
・コネクタ形。
・工作機械の主軸に適合。
・IP64(簡易防水、防油)構造を実現。
・軸強化型(軸の許容荷重10kgf)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ E68Sシリーズの型番E68S15-1024-6-L-5のページです。 型番E68S15-1024-6-L-5に関する仕様情報を記載しております。
ロータリエンコーダ E68Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリエンコーダ E68Sシリーズ
ロータリエンコーダ EPM50シリーズ
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
ロータリエンコーダ E40シリーズ
ロータリエンコーダ E20シリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格23,11432,899 -10,628 -7,000 -9,700 -12,358 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
分解能1024-----
外径(mm)685050304020
出力相A,A(反転),B,B(反転),Z+,Z(反転)相-----
制御出力ラインドライバ出力-----
電源電圧(VDC)5VDC ±5%12-24VDC ±5%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました