17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ロータリエンコーダ E20シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

◎配線後面引出型

ロータリエンコーダ E20シリーズ 外形図1

◎配線側面引出型

ロータリエンコーダ E20シリーズ 外形図2

◎ブラケット(E20HB)

ロータリエンコーダ E20シリーズ 外形図3
 

◎カプリング(E20S)

ロータリエンコーダ E20シリーズ 外形図4

※カプリングの取付時、回転軸間の結合誤差(偏芯、偏角)が大きくなるとカプリング及びエンコーダの寿命が縮むことがありますのでご注意下さい。
※回転軸に過重を加えないで下さい。

製品仕様

定格/性能

ロータリエンコーダ E20シリーズ 製品仕様

接続図

◎NPNオープンコレクタ出力/電圧出力

ロータリエンコーダ E20シリーズ 接続図

◎ラインドライバ出力

ロータリエンコーダ E20シリーズ 接続図2

型番リスト

表示件数

分解能

出力相

制御出力

電源電圧

(VDC)

配線仕様

(m)

中空軸型(内径)

(mm)

仕様

応答時間

配線

付属品

軸型(外径)

(mm)

最小発注数量
320
A,B,Z相
NPNオープンコレクタ出力
5VDC ±5%
側面引出型
なし
軸型
1µs以下
φ3mm・5芯・長さ:1m・シールドケーブル
φ2mmカップリング
2
1個
360
A,B,Z相
電圧出力
5VDC ±5%
後面引出型
なし
軸型
1µs以下
φ3mm・5芯・長さ:1m・シールドケーブル
φ2mmカップリング
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,482
( 13,730 )
3日目
12,358
( 13,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型(φ20mm)、超軽量(35g)を実現し狭スペースでも取付が容易な軸型/中空軸ビルトイン型ロータリエンコーダE20シリーズ(E20S/E20HB)をラインナップ致しました。
・E20シリーズは軸の慣性モーメントが少なく適用機具の回転への影響を最小化し、小型装置及び精密機器への使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリエンコーダ E20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリエンコーダ E20シリーズ
ロータリエンコーダ E60Hシリーズ
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
ロータリエンコーダ E68Sシリーズ
ロータリエンコーダ E40シリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格12,358-26,201 -10,628 -7,000 -23,1149,700 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
種類インクリメンタル形インクリメンタル形-インクリメンタル形--
外径(mm)206050306840
最大応答周波数100kHz300kHz300kHz300kHz180kHz300kHz
耐衝撃50G以下100G以下75G以下50G以下50G以下50G以下
保護等級IP50IP50(IEC規格)IP50(IEC規格)-IP64(IEC規格)-
よく一緒に購入される商品

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト