17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロータリエンコーダ E100Hシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロータリエンコーダ E100Hシリーズ

販売終了

型番

E100H35-10000-3-N-5

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

外径φ100mmの中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ。
【特長】
・優れた耐久性。
・安定した出力特性。
・エレベータ専用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
インクリメンタル形
分解能
10000
外径(mm)
100
出力相
A,B,Z相
制御出力
NPNオープンコレクタ出力
電源電圧(VDC)
5VDC ±5%
中空軸型(内径)(mm)
35
仕様
中空軸型
応答時間
1µs以下
最大応答周波数
300kHz
消費電流
80mA以下(無負荷時)
絶縁インピーダンス
Min.100MΩ(500VDCを基準として)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト