17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • フランジ呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高真空アングルバルブ(手動型)

通常単価(税別)
69,712125,010
税込単価
76,683137,511
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

全てステンレスを使用しているため高い耐食性をもつ手動型アングルバルブ。【特長】・真空バルブの開閉が手動...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

全体がコンパクト設計により小型、軽量化されている真空バルブ

ステンレス製で耐食性に優れ、取付けが容易

ステンレス製で耐食性に優れ、取付けが容易

高真空アングルバルブ(手動型)の外形図と寸法

高真空アングルバルブ(手動型)の寸法図

高真空アングルバルブ(手動型)の寸法図

上面図

上面図

Model No.ABφHφDEFφJKN-φhweight
(kg)
1FLV -16M124.547404364030--0.6
1FLV -25M13659544385040--1.0
1FLV -40M163817660156555--1.6
1FLV -50M176.5928960207075--2.3

開発秘話

 

溶接ベローズから成形ベローズに変更し、コストダウンを図りました。

型番リスト

表示件数

フランジ呼び

最小発注数量
16
1個
25
1個
40
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,712
( 76,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
70,794
( 77,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
101,172
( 111,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
125,010
( 137,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全てステンレスを使用しているため高い耐食性をもつ手動型アングルバルブ。
【特長】
・真空バルブの開閉が手動で出来るためスローに開放したりすることが出来る。
・全体がコンパクト設計で小型、軽量化。
・正圧、逆圧、どちらも0.15MPaの差圧でも漏れない。
・取り付け姿勢が自由(特に指定のない場合は、圧力変動の大きい方に弁座が向く取り付け姿勢を推奨)。
・機能設計により大きなコンダクタンスが得られる。
・片側回転フランジのため、取付けが容易(コンフラットフランジ)。
【用途】
・汎用の試験機など手動で動かす装置に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空アングルバルブ(手動型)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自社製品に組み込み使用
5
満足度:5.0
自社製品に組み込み使用しています。小型、軽量で省スペース化の図れる良い商品です。性能も確かで何の問題もなく耐食性にも優れ...もっと読む
3人が参考にしています。
溶融塩を含む実験装置の真空配管用
5
満足度:5.0
腐食性で吸湿性の塩化カルシウムなどを扱っているのでSUS316Lの真空配管が必須となっており、いろいろの会社のコックを試...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐食性はありますか。
A
はい。SUSボディーを採用していますので、耐食性に優れています。
Q取り付け姿勢は制約はありますか。
A
取り付け姿勢は自由です。基本的には圧力変動の大きい方に弁座が向くように推奨しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高真空アングルバルブ(手動型)
高真空L型バルブ(手動)2FLV
アルミニウム製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLHシリーズ
高真空アングルバルブ(複動・単動)
高真空L型バルブ(自動)2FLV
アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLSシリーズ
メーカー入江工研入江工研SMC入江工研入江工研SMC
通常価格69,712-101,13339,429 -38,221 -110,81037,505 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類手動真空弁手動真空弁手動真空弁空操真空弁空操真空弁電磁真空弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用単体使用
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
配管口の種類フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
フランジ種類NWCFKFNWCFKF
よく一緒に購入される商品

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング